Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Elektryczny stolik przesuwny o wysokiej sztywności, silnik AC Serwo – LEJB

Nasz najwydajniejszy napęd elektryczny o wysokiej prędkości

  • Zwiększ swoją produktywność – Transport z dużą prędkością, 3000 mm/s
  • Zapewnij niezawodność swojej aplikacji – Obsługuje wysokie obciążenia z dużym przyspieszeniem
  • Przenoś obrabiane elementy z łatwością – Kompaktowy rozmiar silnika sprawia, że obrabiane przedmioty, nawet te duże, nie będą kolidować z silnikiem.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 40, 63
  • Skok: od 200 do3000 mm
  • Kompatybilny z wersją enkoderem: absolutnym i inkrementalnym
  • Serwomotor
  • Obciążenie poziome: nawet do 30 kg
  • Przyspieszenie: do 20000 mm/s².

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Typ kabla silnika
Długość kabla silnika
Typ wzmacniacza
Długość kabla I/O