Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Niskoprofilowy napęd elektryczny typu stół przesuwny – LEM

Rozwiązanie dla wąskich przestrzeni i dużego obciążenia pracą

  • Wykorzystaj w pełni swoją przestrzeń – Doskonały do stosowania w wąskich i małych przestrzeniach
  • Doskonały ruch – Dostępny w różnych wariantach w zależności od Twoich wymagań
  • Łatwa kontrola. Odpowiada Twoim potrzebom – 14 pozycji bez konieczności programowania. Kompatybilny z wyłącznikami automatycznymi
  • Uzyskaj najlepszą precyzję i moc Powtarzalność pozycjonowania – ±0.08. Obciążenie robocze do 20 kg.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 25 i 32 mm
  • Skoki: 50 do 2000 mm
  • Przyspieszenie do: 20000 mm/s²
  • Prędkość do: 1000 mm/s
  • Silnik krokowy
  • Enkoder: inkrementalny
  • Kompatybilne kontrolery: LECP1, LECP2 i JXC#1
  • Możliwość podłączenia do różnego rodzaju prowadnic.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Skok
Opcje silnika
Zespół nastawy skoku
Typ kabla silnika
Długość kabla silnika
Sterownik
Długość kabla I/O dla sterownika LEC
Protokół
Opcja
Sposób montażu sterownika
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego