Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

LER, Elektryczny stolik obrotowy

LER, Elektryczny stolik obrotowy
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.

Elektryczne stoły obrotowe serii LER dostępne są w wykonaniu standardowym lub o dużej dokładności pozycjonowania, charakteryzują się niskim profilem, i konstrukcją zajmującą mało miejsca. Sterowanie cyfrowe umożliwia ustawienie w łatwy sposób prędkości kątowej i przyspieszenia/hamowania kątowego. Kąt obrotu może sięgać 360°. Maksymalny moment obrotowy wynosi 6,6 Nm (3,3 Nm w przypadku momentu obrotowego podczas pchania). Prędkość kątowa sięga od 20 do 420 °/s, w zależności od dokładności stołu (standardowej lub wysokiej). Przeniesienie napędu to mechanizm ze specjalną przekładnią ślimakową i paskiem.


Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

szukasz innych wariantów produktu? Przejdź do zakładki swobodnej konfiguracji lub Kliknij tutaj
Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów
Dokładność ruchu stolika
Wielkość
Maks. moment obrotowy
Kąt obrócenia
Doprowadzenie kabla silnika
Kabel silnika
Długość kabla silnika
Sterownik
Długość kabla I/O
Protokół
Opcja
Sposób montażu sterownika
Opcja