Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Bezsilnikowy napęd elektryczny typu tłoczyskowego – LEY

Twój silnik, nasz napęd. Popychanie i ciągnięcie

  • Stwórz najlepsze możliwe rozwiązanie dla siebie – Użyj własnego silnika i sterownika
  • Możliwość montażu w dowolnym miejscu – Możliwość wyboru pozycji montażowej silnika: na górze, w osi, prawa lub lewa pozycja montażowa
  • Optymalny do osiągania dużych skoków – Odpowiednie do produkcji baterii lub do zastosowań w klasie stopnia ochrony IP65.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: do 100 mm
  • Skoki: do 1000 mm
  • Poziome/pionowe obciążenie robocze: Do 1200/200 kg
  • Prędkość: do 1200 mm/s
  • Przyspieszenie: do 3000 mm/s²
  • Silnik AC Serwo, 100/200/400 W (LEY), 750 W (LEY100).

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Dokładność
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Wykonanie pyło/wodoszczelne
Gwint tłoczyska
Sposób montażu