Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Napęd tłoczyskowy z dodatkową prowadnicą, łożysko kulkowe (230V AC) - LEYG

Odpowiedni do pchania, zatrzymywania lub przemieszczania z dodatkową osią wspierającą.

  • Optymalne przenoszenie produktów zgodnie z wymaganiami - Stabilnie, precyzyjnie i solidnie
  • Zwiększenie produktywności i przyspieszenie rozruchu - Prędkość do 1200 mm/s, przyspieszenie 5000 mm/s²
  • Wyjątkowa sztywność i precyzja - Powtarzalność pozycji ±0,01. Przemieszczenie pionowe do 44 kg
  • Możliwość montażu w zależności od potrzeb - Silnik w układzie osiowym lub równoległym.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 25, 32
  • Skoki: 30 do 300 mm
  • Kompatybilne enkodery: absolutny, przyrostowy
  • Silnik serwomotor AC
  • Obciążenie poziome: Do 60 kg.

Skonfiguruj swój produkt

 
Dokładność
Wielkość
Typ prowadnic
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Wykonanie prowadnicy
Typ kabla silnika
Długość kabla
Typ wzmacniacza
Złącze I/O