Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

LVN, Zawory dławiące z fluoropolimeru o wysokiej czystości

Problemem występującym często w przemyśle półprzewodników oraz chemicznym jest brak możliwości uniknięcia formowania się pęcherzyków podczas przesyłu medium w procesie produkcyjnym. Opierając się na intensywnych badaniach i testach inżynierowie z SMC stworzyli zawory iglicowe do przesyłu mediów - serię LVN.SMC opracowało zawory dławiące do chemikaliów, które są w stanie przezwyciężyć problem powstawania pęcherzyków w lekkich cieczach. Zawory LVN produkowane są z lekkiego PFA, który jest odporny na kwasy, zasady i ultra czystą wodę. Gdy jest zamontowany na górze modułu filtra, zawór LVN może regulować przepływ w zakresie 0 do 12 l/min, w przypadku połączenia ze złączami o wysokiej czystości serii LQ2, otrzymujemy ponadprzeciętną wydajność z minimalnymi wyciekami i wysoką wytrzymałość na zginanie.Zawory LVN są odpowiednie do pracy z medium o temperaturze 5 – 90 ºC, przy ciśnieniu pracy od 0 – 0,5 MPa i w temperaturze otoczenia od 0 – 60 ºC.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość korpusu
Przyłącze A (WE) - średnica przewodu
Przyłącze B (WY), inna średnica przewodu