Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik pneumatyczny - MB-Z

Więcej opcji, mniejsza waga

  • Zmniejsz wymiary montażowe - Redukcja masy poprzez zmianę kształtu tłoczyska i pokryw
  • Uzyskaj elastyczność montażu - Różne opcje wsporników montażowych
  • Dostosuj siłownik do swojej aplikacji - Dostępna szeroka gama wariantów wykonania.

I wiele więcej

  • Średnica tłoka (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Skoki do 2700 mm
  • Dostępna amortyzacja elastyczna lub pneumatyczna
  • Dostępna wersja o podwyższonej wytrzymałości do środowisk zapylonych.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Skok
Osłona tłoczyska
Amortyzacja
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość