Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik z blokadą tłoczyska - MWB

Zapewnij łatwą obsługę

  • Łatwa obsługa: redukcja prac instalacyjnych i konserwacyjnych – Blokada tłoczyska może być obsługiwana ręcznie, a jednostka blokady można w łatwy sposób oddzielić od siłownika
  • Możliwość zablokowania dowolnego siłownika na maszynie w Twojej fabryce – Jednostkę blokady można zamówić oddzielnie
  • Polegaj na niej – Siła ryglowania do 6080 N
  • Zapewnienie wysokiej jakości procesu – Wysoka dokładność zatrzymania.

I wiele więcej

  • Wielkości tłoka (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Skoki do 2500 mm
  • Variety of mounting options
  • Oddzielne moduł blokady i siłownik
  • Lock unit with lock status indication available.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Gwint
Skok
  []
Osłona tłoczyska
Amortyzacja
Wspornik wahliwy
Element wyposażenia tłoczyska
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość
Wykonanie specjalne