Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Stolik ustalający – MACM

Przenieś ciężkie ładunki

  • Oszczędzaj przestrzeń i sprężone powietrze – Możliwość umieszczania ładunków o masie do 1000 kg za pomocą mniejszych siłowników
  • Precyzyjne pozycjonowanie ciężkich ładunków – Elementy można przemieszczać w każdym kierunku i obracać w zakresie 360° z dokładnością ± 1 mm
  • Unikaj niespodzianek – Wbudowany mechanizm blokady z możliwość montażu zewnętrznego czujnika optycznego potwierdzającego stan blokady

I wiele więcej

  • Wyrównywanie i pozycjonowanie elementów
  • Zapewnia oszczędność miejsca na liniach przenośnikowych
  • Łożyska kulowe pozwalają na płynny ruch
  • Zakres ruchu stołu: maksymalnie ø100 mm.

Skonfiguruj swój produkt

 
Dozwolone obciążenie
Skok
Materiał stołu
Typ czujnika
Przyłącze odpowietrzające