Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

MGZR, Siłowniki z dwoma tłokami o zdwojonej sile, z tłoczyskiem bez zabezpieczenia przed obrotem

  • Siłowniki z dwoma tłokami o zdwojonej sile
  • Średnica tłoka [mm]: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
  • Skok od 75 mm do 1000 mm
  • Gwint przyłączy: Rc, NPT, G
  • Pierścień zgarniający spawalnicze odpryski metalu dostępny w opcji
  • Możliwość montażu czujników

Skonfiguruj swój produkt

 
Sposób montażu
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Pierścień zgarniający
Skok
  []
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość