Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Chiller do montażu na stojaku typu rack – HECR

Duża stabilność temperatury przy standardowym montażu

  • Uzyskaj ciche środowisko pracy – Konstrukcja z mniejszą liczbą ruchomych części sprawia, że jest mniej podatny na wibracje
  • Zaoszczędź miejsce i czas – Możliwość montażu razem wiele urządzeń w jednym stojaku typu rack
  • Zwiększ swoją produktywność i maksymalizuj wydajność maszyn – Doskonała stabilność temperatury
  • Zdobądź inteligentne rozwiązanie, które zapewni Ci proaktywną kontrolę – Przewiduj wszelkie zmiany.

I wiele więcej

  • Możliwość montażu w 19-calowym stojaku typu rack
  • Wydajność chłodnicza:
    • Moc chłodzenia wodą do 1,2 kW
    • Moc chłodzenia powietrzem do 0,8 W
  • Wydajność grzania: powietrzem/wodą do 2 kW
  • Konstrukcja o niskim poziomie szumów aż do 48 dB. Struktura bez kompresora
  • Mechaniczna pompa magnetyczna bez uszczelnienia.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór