Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak obrotowy, 2-szczękowy - MRHQ

  • Maksymalna siła trzymania wynosi 140 N przy 0.7 MPa
  • Dwustronnego i jednostronnego działania
  • Kąt obrotu: 90° ±10°, 180° ±10°
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 180 cykli/min.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość chwytaka
Działanie
Kąt obrócenia
Czujnik na chwytaku
Dł. kabla lub wtyk okablowany czujnika chwytaka
Ilość czujników na chwytaku
Czujnik na napędzie obrotowym
Dł. kabla lub wtyk okablowany czujnika obrotu
Ilość czujników na module obrotowym