Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Stół przesuwny serii MXQ-Z

Wyposażony w najlepsze funkcje

  • Kontynuuj swoje zastosowanie dzięki najbardziej kompaktowemu, najlżejszemu i najwyższej precyzji stołowi pneumatycznemu – o wysokości zaledwie 23 mm i wadze 130 g
  • Dostosuj MXQ do swoich indywidualnych potrzeb – 4 typy korpusu, 4 wersje regulacji skoku, scentralizowana regulacja, mechanizm buforowy, blokada końcowa, przyłącza osiowe i kilka dodatkowych opcji, w tym podwójny skok i specjalne specyfikacje środowiskowe
  • Unikaj niepożądanych momentów, oscylacji i wibracji – konstrukcja podwójnego pręta prowadnicy i nisko położony środek ciężkości.

I wiele więcej

  • Stół przesuwny, dwustronnego działania
  • Wysoka sztywność w kompaktowej i lekkiej konstrukcji
  • Śr. tłoka: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm
  • Skoki do 150 mm
  • 4 wersje korpusu
  • Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Średnica tłoka
Skok A
Skok B-A
Opcje regulacji skoku
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość