Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

MXQ, Wyposażenie, zespół nastawy skoku

  • Ze zderzakiem elastycznym lub metalowym po stronie skoku wycofania lub wysuwania
  • Z amortyzatorem uderzeń po stronie skoku wycofania lub wysuwania
  • Średnica tłoka: 6, 8, 12, 16, 20, i 25 mm
  • Standardowe lub symetryczne
  • Zakres regulacji zespołu nastawy skoku (wyłącznie): 5 mm (standard), X11 (15 mm), lub X12 (25 mm)