Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik beztłoczyskowy ze sprzężeniem mechanicznym - MY1

Dostań się wszędzie

  • Przemieszczaj ładunki na duże odległości – Skok nawet do 5000 mm
  • Wybierz rozwiązanie, które najlepiej do Ciebie pasuje – Różnorodność modeli prowadnic i amortyzatorów do każdego zastosowania
  • Dostosuj siłownik do swojego systemu – Przewody mogą być podłączone z 4 stron.

I wiele więcej

  • Średnice tłoka: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Konstrukcja minimalizująca wycieki powietrza
  • Przyłącza centralne
  • Możliwość montażu czujników położenia.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Średnica tłoka
Gwint przyłączy
Typ przyłączy
Skok
  []
Zespół nastawy skoku
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość
Wykonanie specjalne