Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

R(D)LQ Siłowniki kompaktowe z nastawną amortyzacją pneumatyczną i blokadą tłoczyska

SMC podąża za potrzebami przemysłu samochodowego odnośnie lekkich, małych siłowników z funkcją blokowania. SMC, wiodący ekspert w dziedzinie automatyki, z przyjemnością przedstawia najnowsze siłowniki kompaktowe z funkcją blokady oraz z amortyzacją pneumatyczną - serię RLQ. Zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniu przed opadnięciem w dowolnym punkcie skoku w przypadku odcięcia zasilania, siłowniki RLQ mają ponadto wbudowaną amortyzację pneumatyczną, standardowe przyłącza obejścia oraz funkcję utrzymywania pozycji bazowej. Umieszczenie wewnątrz napędu amortyzacji pneumatycznej i zespołu blokady sprawia, że napędy serii RLQ zajmują tyle samo miejsca co kompaktowe siłowniki CQ2. Nowa seria RLQ to idealne rozwiązanie dla aplikacji wymagających większej energii kinetycznej, większej powtarzalności skoku oraz obniżenia poziomu hałasu. Seria RLQ jest obecnie dostępna z tłokami o średnicy 32, 40, 50 i 63 mm i skoku od 20 do 100 mm.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wbudowany magnes
Sposób montażu
Średnica tłoka
Typ gwintu przyłączy
Skok
  []
Wykonanie korpusu
Kierunek blokowania
Obejście przewodów
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość