Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Seria JSX, Zawór elektromagnetyczny 2/2 bezpośredniego działania

Katalog produktu

Seria JSX, Zawór elektromagnetyczny 2/2 bezpośredniego działania

Seria JSX, Zawór elektromagnetyczny 2/2 bezpośredniego działania
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Medium robocze: powietrze, woda, olej
  • Zakres przepływu do 25 l/min (woda)
  • Średnica kryzy: 1.6 do 7.1 mm
  • Wielkość przyłączy: 1/8" to 3/8"
  • Materiał korpusu i cewki: stal nierdzewna
  • Obudowa: IP67.

 
Wielkość
Materiał uszczelnienia
Średnica gniazda/Wielkość przyłączy
Typ gwintu
Napięcie sterowania
Przyłącze elektryczne
Wspornik

Powiązane produkty