Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

4-Portowy zawór o budowie kasetowej – Seria SJ

Idealne dopasowanie do ciasnych przestrzeni

  • Zajmuje minimalną ilość miejsca – Ultra kompaktowy zawór, wysokość 40 mm, szerokość 6.5 mm
  • Łatwy montaż i modyfikacje – Złącze typu krawędziowego do połączeń elektrycznych
  • Zminimalizuj przestoje związane z konserwacją – Indywidualny przełącznik mocy zaworu w celu zwiększenia OEE.

I wiele więcej

  • Wyjątkowo kompaktowy i lekki zawór
  • Przepływ w zakresie 40-625 l/min
  • Pobór mocy: 0.15-0.23 W (o niskim poborze mocy); 0.4-0.55 W (standardowy)
  • Do 24 stanowisk lub 32 cewek
  • Łatwy montaż, szybka wymiana i montaż mieszanych rozmiarów
  • Okablowanie wewnętrzne i indywidualne.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Ilość stanowisk
SUP/EXH block mounting position
Przyłącza płyty zasilania/odpowietrzania
Długość szyny DIN