Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SS3YJ3, Seria 300, płyty wielomiejscowe, zewnętrzne zasilanie pilotów

Zawory rozdzielające serii SYJ to innowacyjne połączenie oszczędności miejsca i większej wydajności, które jest niezwykle cenne podczas projektowania. Bez względu czy jest to wykonanie zaworu do montażu indywidualnego bądź płytowego, możliwości projektowe są większe, a zawory zajmują niewiele miejsca. Zawory SYJ w standardowym wykonaniu pobierają mało mocy (0,5 wata) co znacząco wpływa na ograniczenie ilości wydzielanego ciepła. Zwiększa to wydajność, zmniejsza koszty operacyjne i umożliwia bezpośrednie sterowanie z PLC. Wszystkie typy przyłączy elektrycznych w zaworach SYJ dostępne są z zabezpieczeniem przed przepięciami i wskaźnikiem stanu. Zawory SYJ mogą być zamontowane na płytach wielomiejscowych lub pojedynczych, zapewniając wiele możliwości projektowych spełniających każde wymagania.

Skonfiguruj swój produkt

 
Kierunek montażu zaworów
Typ przyłączy
Ilość stanowisk
Wielkość przyłącza A
Gwint przyłączy P R
Znak CE