Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SS3YJ7, Seria 700, płyty wielomiejscowe, zewnętrzne zasilanie pilotów

Zawory rozdzielające serii SYJ to innowacyjne połączenie oszczędności miejsca i większej wydajności, które jest niezwykle cenne podczas projektowania. Bez względu czy jest to wykonanie zaworu do montażu indywidualnego bądź płytowego, możliwości projektowe są większe, a zawory zajmują niewiele miejsca. Zawory SYJ w standardowym wykonaniu pobierają mało mocy (0,5 wata) co znacząco wpływa na ograniczenie ilości wydzielanego ciepła. Zwiększa to wydajność, zmniejsza koszty operacyjne i umożliwia bezpośrednie sterowanie z PLC. Wszystkie typy przyłączy elektrycznych w zaworach SYJ dostępne są z zabezpieczeniem przed przepięciami i wskaźnikiem stanu. Zawory SYJ mogą być zamontowane na płytach wielomiejscowych lub pojedynczych, zapewniając wiele możliwości projektowych spełniających każde wymagania.

Skonfiguruj swój produkt

 
Typ przyłączy
Ilość stanowisk
Wielkość przyłącza A
Gwint przyłączy P R
Znak CE