Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SY3000, Zawory rozdzielające 5-drogowe, wszystkie rodzaje - nowa seria

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze.
  • Zakres ciśnienia pracy: -100 kPa do 0,7 MPa.
  • Temperatura otoczenia i czynnika roboczego: -10 do 50°C (bez zamarzania).
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC.
  • Stopień ochrony IP67 (wg IEC60529)