Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SY7000, Zawór z płytą pojedynczą, okablowaną

  • Imponująco funkcjonalny i uniwersalny zawór
  • Wysokie natężenie przepływu w zakresie 191-1751 l/min
  • Pobór mocy: 0,1 W (typ o obniżonej mocy); 0,35 W ( wersja standardowa)
  • Szeroki wybór konfiguracji okablowania
  • Montaż mieszany różnych wielkości zaworów i szybka wymiana
  • Obudowa o stopniu ochrony do IP67
  • Wersja podstawy zaworowej wykonana z tworzywa lub aluminiowej podstawy wielozaworowej.

Skonfiguruj swój produkt

 
Sposób działania
Sposób montażu/przyłącza
Uszczelnienie
Zasilanie zaworu-pilota
Typ zaworu-pilota
Wykonanie cewki
Napięcie zasilania
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami/polaryzacja
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy A, B
Gwint przyłączy A, B
Opcje montażu
Kabel przyłączeniowy
Położenie przyłączy
Typ gwintu płyty