Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SYJ7000, Zawory rozdzielające 5/2 i 5/3, przewodowe i płytowe

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,1 - 0,7 MPa
  • Współczynnik Cv: przewodowe 0,48 - 0,6, płytowe 0,7
  • Napięcie sterowania: 3, 5, 6, 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: maks. 50°C