Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

VDW - nowa seria

Nowe VDW
SMC nieustannie inwestuje w badania i rozwój, aby poprawić wydajność i funkcjonalność swoich produktów, oraz dostarczyć innowacyjne rozwiązania swoim klientom, które przyniosą im oszczędność energii i przewagę nad konkurencją. Dobrym przykładem tych działań jest modernizacja popularnej serii kompaktowych zaworów 2/2 bezpośredniego działania VDW. Główną cechą zaworów VDW jest stopień ochrony IP65, zapewniający ochronę przed pyłem i strumieniem wody ze wszystkich stron. Zawory w nowym wykonaniu są o 10% mniejsze, są także lżejsze i mogą być zamontowane w wąskich przestrzeniach, dzięki czemu są niezwykle elastyczne. VDW pobierają mniej mocy, 2,5W i 3W w przypadku większego zaworu oraz mniej mocy pozornej 2,5VA oraz 3 VA. Zawory te są idealne do zastosowań w urządzeniach dentystycznych, kurtynach wodnych, urządzeniach do polerowania soczewek, które pracują ze sprężonym powietrzem, średnim podciśnieniem lub wodą i nie wymagają dużego przepływu. Zawory pracują znacznie ciszej dzięki zastosowaniu wbudowanych elastycznych zderzaków. Zawory dostępne są w szerokiej gamie materiałów korpusu, dwa nowe: aluminium lub tworzywo sztuczne (PPS), i znane z poprzedniej serii mosiądz i stal nierdzewna, materiał uszczelnień to NBR lub FKM.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria