Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VFM200, Zawory rozdzielające 5/2 sterowane mechanicznie, ze wspomaganiem, suwak stalowy, przyłącza metryczne

  • Czynnik roboczy: powietrze, gazy obojętne
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,1 do 1,0 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu (Cv): 18 mm 2 (1,0)
  • Maks. częstotliwość (typ sterowany mechanicznie):
    300 cykli/min lub mniej
  • Masa: 300 g

Skonfiguruj swój produkt

 
Wykonanie korpusu
Wielkość przyłączy
Typ
Opcja
Wyposażenie