Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VFM300, Zawory rozdzielające 5/2 sterowane mechanicznie, ze wspomaganiem, uszczelnienia elastyczne, przyłącza metryczne

  • Czynnik roboczy: powietrze, gazy obojętne
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,15 do 0,9 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu (Cv): 18 mm 2 (1,0)
  • Maks. częstotliwość (typ sterowany mechanicznie):
    300 cykli/min
  • Masa (standard): 260 g