Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VK3000, Zawory rozdzielające 5/2 i 5/3 grzybkowe, sterowane bezpośrednio, suwak z uszczelnieniem elastycznym

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze
  • Zakres ciśnienia pracy: 0 do 0,7 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm2 (współczynnik Cv): 1,8~3,1 (0,1~0,17)
  • Napięcie znamionowe: 110, 110, 200, 220, 240V AC; 6, 12, 24, 48V DC
  • Stopień ochrony: pyłoszczelny