Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VQ5*0*, Seria 5000, zawory rozdzielające 5/2 i 5/3, do płyt wewnęrznie okablowanych

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze /gaz obojętny
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,10 - 1,0 MPa
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (Cv):
    5/2 suwak metalowy 72.0 (4.0);
    5/2 uszczelnienie elastyczne 79.2 (4.4)
    5/3 suwak metalowy 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);
    5/3 uszczelnienie elastyczne 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC
  • Czas odpowiedzi [ms] standard 1 W:
    suwak metalowy 20 lub mniej do 62 lub mniej;
    uszczelnienie elastyczne 25 lub mniej do 75 lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -10 do 50°C

Skonfiguruj swój produkt

 
Type of Actuation
Typ uszczelnienia
Wykonanie
Napięcie zasilania
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Stopień ochrony
Typ przyłączy
Wielkość przyłączy
Gwint
Znak CE