Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VQZ115, Seria 100, zawory rozdzielające 3/2, przewodowe

  • Ciecz: powietrze, gaz obojętny
  • Zakres ciśnienia pracy: 0.1 - 0.7MP
    (typ wysokociśnieniowy 1.0MPa)
  • Współczynnik Cv - 1?2 (P?A) 0.17; 2?3 (A?R) .14
  • Napięcie cewki: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 200VAC
  • Czas odpowiedzi w ms 2 : standard 1W 10 lub mniej;
    Wysokie ciśnienie 1W, niski pobór i AC 13 lub mniej

Skonfiguruj swój produkt

 
Wykonanie
Napięcie sterujące
Przyłącze elektryczne
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy
Modell
Opcja
Zgodność z normami europejskimi