Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VXFA2, Zawory 2/2 sterowane pneumatycznie do układów odpylania

Najnowsze zawory 2/2 do układów odpylania serii VXF dostępne są z przyłączami od 3/4" do 4". Wykonania o dużych średnicach wpasowują się w potrzeby przemysłu metalowego i hutniczego. Przyłącza gwintowe lub kołnierzowe umożliwiają montaż zaworów VXF bezpośrednio na rurociągu lub na zbiorniku. Podwójna membrana gwarantuje krótki czas reakcji zaworu. Duże powierzchnie przelotu zapewniają duży przepływ impulsowy, natomiast małe ciśnienie pracy powoduje niskie zużycie sprężonego powietrza. Zmieniona konstrukcja VXF poprawia trwałość zaworów oraz generuje mniejszy hałas. Do sterowania wieloma zaworami przygotowano dedykowany sterownik serii VXFC z 6 lub 10 wyjściami. Funkcja podwójnego impulsu zwiększa efektywność strzepywania worków. Za pomocą zewnętrznego wyłącznika podłączanego do wejść sterownika istnieje możliwość zatrzymania sterowania zaworami.