Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

VZ300, Zawory rozdzielające 3/2, przewodowe i płytowe, przyłącza metryczne

  • Ten produkt zostaje wycofany z użytku. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z SMC.
  • Zawory 3/2 przewodowe i płytowe z uszczelnieniem elastycznym
  • Gwinty: metryczne
  • Mały pobór mocy: 1,8 W DC
  • Ciśnienie pracy [MPa]: 0,15 do 0,7 (wewnętrzne zasilanie zaworu-pilota)
  • Czas odpowiedzi [ms]: max. 20 (0,5 MPa)
  • Współczynnik Cv: 0,2 (przewodowe), 0,25 (płytowe)

Skonfiguruj swój produkt

 
Wykonanie
Typ przyłączy
Wykonanie korpusu
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Ochrona przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Wielkość przyłączy
Gwint
Opcja
Q