Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Wersja kompaktowa z ogniwem Peltiera - INR-244-831

Twoje kompaktowe, precyzyjne i ciche rozwiązanie

  • Oszczędność przestrzeni – Zredukowane wymiary, które umożliwiają instalację na maszynie lub na stanowisku pracy
  • Zwiększ produktywność i zmaksymalizuj wydajność maszyny – Doskonała stabilność temperatury ±0.01 °C do 0.03 °C
  • Uzyskaj cichsze środowisko pracy dzięki mniejszym wibracjom – Konstrukcja o niskim poziomie hałasu do 45 dB.

I wiele więcej

  • Moc chłodzenia: 220 W
  • Stabilność temperaturowa: ±0.01 °C to ±0.03 °C
  • Zadany zakres temperatur: 10-60 °C
  • Konstrukcja o niskim poziomie hałasu: 45 dBA
  • Bez czynnika chłodniczego
  • Funkcja grzania.
Buy Regulator temperatury płynu krążącego, Wersja kompaktowa z ogniwem Peltiera - INR-244-831 online | SMC Polonia

Skonfiguruj swój produkt

 
Opcja