Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Wysoka precyzja, Typ kątowy/Uniwersalne/Przewodowe - AS-FM/FC & AS-FSM/FSC

Wysoka precyzja, Typ kątowy/Uniwersalne/Przewodowe - AS-FM/FC & AS-FSM/FSC
  • Precyzyjna regulacja, większa dokładność prędkości siłownika
  • Wielkości portów przyłączeniowych: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • Średnice przewodów O.D.: Ø 2 do Ø 10 mm i Ø 1/8" do Ø 3/8"
  • Zakres ciśnienia pracy: 0.1 do 1 MPa.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria