Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-Y7BA, Czujniki elektroniczne, wodoodporne, z 2-kolorowym wskazaniem, do bezpośredniego montażu, z kablem zatopionym

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: 24V DC przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 24V DC (10 do 28V DC).
  • Prąd obciążenia: 5 do 40 mA.
  • Do siłowników: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, RSH.