Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-Y7NW/Y7BW/Y7PW, Czujniki elektroniczne z 2-kolorowym wskazaniem, do bezpośredniego montażu, z kablem zatopionym, osiowym

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC, 24V DC: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 5/12/24V DC (4.5 do 28V DC).
  • Prąd obciążenia: 5 do 80 mA.
  • Do siłowników: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, MY1B, MY1C, MY1M, MY1H, RSH.