Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-Z73/Z76/Z80, Czujniki kontaktronowe do bezpośredniego montażu, z kablem zatopionym

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC, 24V DC: przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 100VAC/48V DC (4 do 8V DC).
  • Prąd obciążenia: 5 do 50 mA.
  • Do siłowników: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, RSH, MY1B, MY1M, MY1C, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H.