Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

ZL3/ZL6, Generatory podciśnienia trójstopniowe

ZL3/ZL6, Generatory podciśnienia trójstopniowe
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Średnica dyszy: Ø1,5 lub Ø1.9 mm.
  • Możliwość wyboru portu podciśnienia: wtykowy lub podwójny gwintowany.
  • Maksymalny przepływ strumienia ssania: 300 l/min(ZL3); 600 l/min(ZL6) (ANR).
  • Zużycie sprężonego powietrza: 135 lub 150 l/min(ZL3); 270 lub 300 l/min(ZL6) (ANR).
  • Masa podstawowego modelu: 390 g(ZL3); 470 g(ZL6).
  • Specyfikacja odpowietrzania: wbudowany tłumik (standard), przyłącze odpowietrzenia.
  • Opcje czujnika podciśnienia: elektroniczny przekaźnik podciśnienia, wakuometr, przyłącze pod czujnik podciśnienia.
  • Standardowe ciśnienie zasilania: 0.35 lub 0.5 MPa.

 
Maksymalny przepływ ssania
Zasilanie
Vacuum (2/V) Port Size/Supply (1/P) Port Tubing O.D
Exhaust Method
Supply Valve/Release Valve Combination
Napięcie sterowania
Przyłącze elektryczne
wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami
Przełączanie ręczne
Czujnik podciśnienia
Wyjście
Jednostka
Przyłącze elektryczne
Opcja

Powiązane produkty