› Actuators › Electric Actuators › Directional Control Valves › Airline Equipment › Fittings and Tubing › Vacuum Products › Fluid Control Equipment › Sensors and Switches › Static Control › Temperature Control Equipment › High Vacuum Products › Clean Room Products › ATEX Products
  Hurtig kontakt med os
  Sådan finder du os
  Bedøm denne side
  Send denne side
  Print denne side
ion generatorer
reducer prduktionsomkostninger,optimer ydelsen, forøg effektiviteten og forøg sikkerheden vd brug af SMC iongeneratorer i din produktion
  Hvis håndtering besværliggøres, hvis kvaliteten daler, hvis støv klæber til emnerne, hvis operatørene får stød, hvis der genereres varme med fare for udvikling af brand, hvis det er svært at separarer urenheder fra emner, hvis etiketter sidder skævt, hvis der er problemer med at pulveret klæber i maleprocesser.

..har du sandsynligvis problemer med staisk elektricitet!

SMC anerkender problemet og rådgiver løbende. måling + eliminering + kontrol

Med et fremragende udvalg i iongeneratorer, kan SMC forhindre at dit hår stritter!
 
 
 
Iongenerator, stav type IZS31
Egnet til fjernelse af staisk elektricitet på plane flader også ved større afstande (når der benyttes trykluft)
ion genererings teknologi: følt DC, pulserende DC eller DC tilstand
Ion balance: ± 30V
styring indbygget i staven
kan benyttes til emner der bevæger sig hurtigt, med justerbart frekvensområde (indtil 60Hz.)
rigeligt udvalg af længder, fra 300 til 2300mm
kan installeres i afstande op til 2 meter
hurtig og effektiv eliminering af statisk elektricitet
lavt strømforbrug


 
 
Iongeneratort, dyseudgave
Ideel til eliminering af statisk elektricitet på små emner eller til total eliminering i små lukkede områder, også god til støvfjernelse
Ion balance: ± 15V
tynd og kompakt med højspændingskilden indbygget i huset
findes i to udgaver: energispare og udgave til stort flow
let at vedligeholde

 
 
Iongenerator, blæserudgeve
velegnet til fjernelse af statisk elektricitet ved emner i områder uden luftforsyning
Ion balance: ± 13V
kompakt og let
nem at tage med i hånden
findes i to udgaver: hurtig deionisering, lavt støjniveau


 
Elektrostatisk sensor IZD10
lille og nem at montere, med analogt output beregnet til brug med IZE11 diaplay enhed
Elektrostatisk monitor IZE11
Displayenhed med to-farve udlæsning til brug med sensor IZD10

Håndholdt instrument til måling af statisk elektricitet
Transportabelt instrument til måling og digital visning af det statiske potentiale på emner
SMC's specialister anbefaler iongeneratorer til eliminering af statisk elektricitet fra:
PET flasker
Plastic kopper
store printplader
Integrede Kredse
små printplader
glas emner
linser
støbte emner
vibrationsføderer
lampeskærme (støv ansamling)
filmruller (forhinder støv klæber)
plast film
Wafer transport
indpakningsfilm
støbte emner af resin
 
  Mobile site  |   Sitemap  |   Copyright 2016  |   Ansvarsfraskrivelse/politik angående personlige oplysninger