La serie HRSE è stata progettata per soddisfare la crescente richiesta di thermo-chiller facili da usare, a basso assorbimento e con capacità di raffreddamento media.
SMC, ha risposto alle richieste del mercato lanciando il thermo-chiller versione base serie HRSE, a basso assorbimento e facile da usare.
La serie HRSE è utile nelle applicazioni, coma la saldatura e l'imballaggio, che richiedono un'alimentazione del fluido a temperatura costante nell'impianto, avvalendosi della tecnologia del thermo-chiller di SMC.
Dotata di triplo controllo per compressore, ventola e valvola di regolazione elettronica, la serie HRSE è facile da controllare a seconda del calore generato dalla macchina del cliente, assicurando un risparmio energetico del 35%. Le altre funzioni sono state progettate pensando all'utente: un display digitale a due passi dotato di pulsanti in grado di semplificare ancora di più la regolazione della temperatura del fluido di ricircolo. Inoltre, l'operazione di autodiagnosi è facilitata grazie ai 12 codici di allarme.
Il product manager di SMC sostiene che: “In SMC siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per aiutare i nostri clienti a migliorare la loro efficienza operativa. La serie HRSE è un vero passo avanti nel settore dei thermo-chiller perché è in grado di offrire alta efficienza energetica, facilità d'uso, manutenzione minima”.
Grazie all'opzione con pompa ad azionamento magnetico, si elimina il rischio di perdite di fluido e le operazioni di manutenzione, assicurando un risparmio sui costi. La serie HRSE presenta inoltre una stabilità della temperatura di ±2.0 °C e un campo della temperatura compreso tra 10 e 30 °C, con una temperatura ambiente di 40 °C.
Progettata per offrire compattezza e bassa rumorosità, la serie HRSE è adatta per spazi ristretti e può essere usata in ambienti silenziosi. La serie è ancora più flessibile grazie alla gamma di accessori disponibili, tra cui un set di connessioni by-pass, un filtro antipolvere di ricambio, un filtro antiparticolato e un supporto antivibrazioni.
Per maggiori informazioni sul thermo-chiller serie HRSE, visitare la pagina dedicata ai nuovi prodotti di SMC: www.smcitalia.it
Sin dai primi passi nel settore della pneumatica nel 1959, SMC oggi vanta un team di 1.400 ingegneri del dipartimento di Ricerca e Sviluppo ed è riconosciuto come uno dei maggiori esperti mondiali sul mercato. La Società offre più di 12.000 prodotti base e oltre 700.000 varianti e copre una clientela eterogenea in tutti i settori di automazione. Per maggiori informazioni su SMC e i prodotti, visitare il sito www.smcitalia.it
|