Pour recevoir votre mot de passe, entrez votre identifiant et mot de passe dans les cases ci-dessous et suivez les instructions
Veuillez saisir l´adresse email qui correspond à votre compte catalogue en ligne. Vous recevrez un nouveau mot de passe sur l´adresse mail de votre compte.
Compte catalogue numérique
Compte Eshop
Utilisateur:
E-mail
Dans quelques instants vous allez recevoir sur votre adresse email vos nouveaux identifiants.
L'utilisateur et l'email saisis ne sont pas corrects.
Il n'y a pas d'utilisateur avec cet e-mail
Le nom d´utilisateur ou le mot de passe est incorrect.
Bienvenue dans votre espace personnel SMC
Pour des raisons de sécurité, merci de changer le mot de passe qui vous a été communiqué, en suivant les étapes suivantes :
Utilisateur:
Ancien mot de passe :
Nouveau mot de passe :
Six caractères minimum. Sensible à la casse
Re-saisissez votre nouveau mot de passe :
Nous vous remercions de votre demande. Une réponse vous paviendra dans les 24 heures.
Il y avait un problème. L'e-mail n'a pas été envoyé.
SMC étend sa très populaire gamme de débitmètres numériques, la série PF3W, en y introduisant deux modèles capables de contrôler divers fluides à des débits élevés.
Avec les deux modèles proposés, PF3W521 à écran intégré et PF3W721 avec capteur déporté, SMC étend aujourd'hui son offre aux clients exigeants en terme de contrôle de débit, notamment dans la fabrication de semi-conducteurs et d'appareils à piles solaires.
Les débitmètres haut débit peuvent détecter des débits d'eau ou de solution d'éthylène glycol (fréquemment utilisée dans les applications de réfrigération) jusqu'à 250 L/min,. Le modèle avec écran intégré apporte une solution compacte et complète, et le modèle à capteur à déporté offre un encombrement réduit et des raccords flexibles. Ils sont également disponibles avec des embouts PVC résistants aux produits chimiques, adaptés aux usines de traitement des eaux.
Conçus pour supporter des températures pouvant atteindre 90°C avec des raccords standard et 70°C avec des embouts PVC, les deux modèles sont équipés du capteur thermique intégré présent sur les autres modèles de la série PF3W, de sorte que le débit et la température des fluides peuvent être contrôlés simultanément. Ils sont également dotés de l'affichage numérique tricolore double écran de la série PF3W, qui permet une rotation horaire et antihoraire, pour une bonne visibilité des données affichées en fonctionnement.