Får å få tilsendt passord, vær vennlig å angi din e-shop bruker og e-postadresse i boksene nedenfor, og følg så instruksjonene.
Fyll i den e-postadressen som tilhører din konto. Du kommer til å få tilsendt et nytt passord til din e-postadresse.
Digital katalog konto
Eshop konto
Bruker:
E-post:
I løpet av de neste minuttene vil du motta en e-post med de nye detaljene for din brukerkonto.
Brukernavn og e-post er ikke korrekt
Det finnes ingen bruker tilknyttet denne e-posten.
Brukernavn eller passord er ikke gyldig
Velommen til ditt personlige område hos SMC
For å forsikre høyest mulig nivå av sikkerhet, ber vi deg om å endre passordet, ved å følge disse enkle trinnene.
SMC, the world’s leading provider of pneumatics, is cleaning up the market with the launch of its new clean exhaust filter.
The SFE Series is both a filter and silencer and has been designed so that it can exhaust air directly within a clean room. This innovation removes the standard requirement to exhaust air outside the clean room and the associated piping needs, delivering both cost and space saving benefits.
The SFE delivers high precision filtration with 99.99% efficiency rating and the silencer function reduces noise by 30dB or more. With three mounting variations – male thread, plug-in and one-touch fitting types – the one-touch fitting option is the solution where space is of a premium.
Highly flexible across a number of applications, the SFE has wide ranging flow capacity from as little as 3 L/min up to 200 L/min (ANR) and includes a bracket to increase mounting flexibility.
Recognised as a global technology leader, SMC has a diverse customer base covering all automation industries. For more information about the SFE Series, please visit SMC’s New Product Section at www.smc.eu.