Si no visualiza correctamente el contenido de este email, haga clic aquí.
e-Matters SMC
Facebook  
Febrero 2014  
 
    

Un segundo es todo lo que tiene

Estimado lector;

Varios investigadores afirman que, al parecer, sólo se necesita un segundo para formarnos una primera impresión de alguien que nos encontramos. Dado que la luz viaja más rápido que el sonido seremos vistos antes que oídos, así que nuestra imagen se formará para otro antes de tener siquiera la oportunidad de abrir la boca.

Una parte importante de la imagen visual son los colores. Los colores que elegimos cada mañana revelan una gran cantidad de información. Teniendo en cuenta que esto es un hecho, es mejor ser consciente de lo que realmente estamos diciendo, ¿no cree?.

El azul es el rey. Transmite serenidad, honestidad y se cree que aumenta las posibilidades de ser contratado en una entrevista de trabajo.
Si usted se ha vestido de gris esta mañana, la gente le verá como alguien profesional, sofisticado y con autoridad.
Con blanco usted dice que es equilibrado, sensible y con una gran dosis de auto-control.
¿Eligió el color negro? Es una opción arriesgada. En última instancia podría ser percibido como arrogante y carente de creatividad.
Pero el más peligroso de todos ellos es el rojo, ya que despierta más emociones que cualquier otro color. El rojo aumenta el pulso, el ritmo cardíaco y la presión arterial por lo que, dependiendo de la situación, puede resultarle favorable o ir en su contra.

Nuestro flujostato digital de tipo electromagnético LFE utiliza también tres colores en su pantalla para proporcionarle la información que usted necesita en un abrir y cerrar de ojos. Bienvenido a la más colorida edición de e-Matters.

The European Marketing Centre
SMC Corporation

     
 
  Innovación SMC
 
Monitorización en sistemas de eficiencia energética
Flujostato digital de tipo electromagnético - Serie LFE


LFE - SMC
    


Las aplicaciones que utilizan fluidos conductores encuentran la mejor solución en la serie LFE. El nuevo flujostato digital dispone de un display en 3 colores/2 pantallas que proporciona una excelente visibilidad del caudal y permite monitorizar acciones de eficienca energética en sistemas de mejora contínua.

 Principales ventajas de la serie LFE:





Reducción del tiempo de chequeo. Rápido control visual del estado de cada flujostato.
Ahorro de mano de obra al poder modificar la dirección de caudal tras la instalación sin alterar el conexionado.
Gran flexibilidad en el diseño. El mismo producto puede detectar el caudal inverso.

Más información sobre la nueva serie LFE, por favor, haga click aquí >>>>

       
 Principales características técnicas:

















Display en 3 colores/2 pantallas que muestra el caudal instantáneo y otros parámetros como valor de ajuste, valor acumulado, valor máximo/mínimo. de forma simultánea.
Posibilidad de modificar la dirección de caudal tras la instalación.
Fluido aplicable: agua, refrigerante soluble en agua o cualquier fluido con conductividad eléctrica de 5 µS/cm o más que no corroa los materiales en contacto con el fluido.
Rango de caudal hasta 200 L/min.
Tipos: display integrado y sensor/monitor independiente.
Salida analógica disponible.
Posibilidad de seleccionar el tiempo de respuesta entre 0.25 y 5 segundos.



Productos relacionados

PF3W- SMC Flujostato digital para agua - Serie PF3W
Con display de 3 colores.
Para gran caudal, 250 L/min.
Modelo con display integrado y control remoto.


Toda la información, aquí >>>>
PF2D - SMC Flujostato digital para agua y productos químicos -Serie PF2D
Display 1 color.
Caudales hasta 40 L/min.
Modelo remoto.

Toda la información, aquí >>>>
 

  MAS INNOVACIONES ESTE MES


EX600_PROFINET - SMC
   

Sistemas flexibles de comunicación vía bus de campo para protocolo PROFINET
Serie EX600 para PROFINET


Protocolos de comunicación compatibles con la serie EX600: PROFIBUS-DP, DeviceNet™, EtherNET/IP™, CC-Link, EtherCAT y PROFINET.

 Ventajas:








Máxima flexibilidad: Posibilidad de unidades con entradas y salidas analógicas y digitales, configuración E/S centralizada que permite optimizar el coste total del bloque.
* Ahorro de tiempo::
      Fácil conexión/desconexión de las unidades individuales.
       Reducción del tiempo de cableado mediante el uso de un
       conector SPEEDCON.
Fácil mantenimiento gracias a la función de autodiagnóstico.

Más información sobre la serie EX600_Especificación PROFINET, aquí >>>>
  LES  - SMC
   

Compacidad y robustez para aplicaciones de transferencia
Mesa eléctrica de deslizamiento, serie LES


Nuevo modelo de la serie LES que se adapta a los espacios más reducidos, mejorando las características de velocidad y carga.

Carga de trabajo vertical incrementada hasta un 50% en comparación con la serie existente. Posibilidad de mover hasta 3 kilos.

La mesa de deslizamiento permite aumentar su productividad al mismo tiempo que reduce sustancialmente los tiempos de ciclo gracias a una velocidad máxima de 400 mm / s y una aceleración / deceleración de 5.000 mm/s ².

Más información sobre la serie LES, por favor, haga click aquí >>>>



Sus datos de contacto se han obtenido a través de nuestro sitio web de CADENAS, Catálogo Digital de SMC, por suscripción voluntaria a nuestra newsletter e-Matters. Toda esta información personal. forma parte de la base de datos propiedad del Centro de Marketing Europeo de SMC y su uso se ajusta a la legislación vigente.

SMC no comparte, alquila, vende, o de cualquier manera, muestra sus datos personales a terceras partes bajo ninguna circunstancia.

En cumplimiento con las directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse en cualquier momento a esta información de acuerdo con dicha ley, contactando con SMC en la dirección emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es