Si no visualiza correctamente el contenido de este email, haga clic aquí.
Facebook
Marzo 2015
 
    

Estimado lector.

Al mismo tiempo que lee esta newsletter, uno de los mayores eventos deportivos del año está teniendo lugar en Estados Unidos, "The March Madness". Durante 3 semanas, 68 equipos de baloncesto universitarios compiten para ganarlo todo, ser el mejor entre los mejores. Según Business Insider "El evento se ha convertido en el segundo escaparate deportivo más popular para los anunciantes detrás de los playoffs de la NFL y por delante de la NBA".

Si hablamos de lo mejor, y del mejor, inevitablemente tenemos que mencionar a quien es, por aclamación, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos (web oficial NBA): Michael Jordan. Jordan jugó "The March Madness" con la Universidad de Carolina del Norte desde 1981 hasta 1984. En aquella época solía usar "short shorts", vestimenta habitual de otros grandes como Larry Bird o Magic Johnson una o dos generaciones antes.

Sus pantalones cortos fueron muy especiales para él. Según su biografía oficial, cuando comenzó en la NBA, quiso continuar con su costumbre de utilizar sus queridos pantalones cortos de Carolina del Norte debajo de los de la NBA. Esta decisión, tuvo un efecto secundario interesante. Los pantalones de la NBA eran muy cortos y su pantalón de Carolina del Norte no encajaba debajo, por lo que comenzó a usar pantalones holgados hasta la rodilla en lugar de los habituales de los Bulls. Al hacerlo, rompió el molde y sentó precedente.

Así, el legado de "Su Aireza" va mucho más allá de los 41.011 minutos jugados, los 32.292 puntos anotados y los innumerables e impresionantes momentos donde fue literalmente volando hacia el aro. Michael "Air Jordan" impregnó un estilo personal tan auténtico y único como sus habilidades en baloncesto.

Y en este negocio del aire y ya que estamos en marzo no podemos dejar de presentarle nuestra mesa de deslizamiento. Siga leyendo y descubra por qué es auténtica y única. Bienvenidos a la edición de marzo de e-matters.

The European Marketing Centre
SMC Corporation

     
 
  Innovación SMC
 

Mesa lineal de alta rigidez, serie MXQ-Z

Repleta de características; simplemente la mejor

     Su principal característica y que le hace única es su versatilidad. Así, puede seleccionar la mesa de deslizamiento que mejor se adapte a sus necesidades.

  MXQ-Z es la mejor mesa lineal de deslizamiento por:

  • Su compacidad y sus dimensiones reducidas (longitud, anchura,
    altura y peso), le hacen ideal para aplicaciones dinámicas.
  • Su guía lineal central es más amplia, lo que le otorga la
    máxima precisión y rigidez
.
  • Su diseño compacto y su baja altura elimina oscilaciones y
    vibraciones.
 • Regulador de carrera en el centro de actuación. Reducida deflexión.
  • Gran vida útil.
  • Con mecanismo telescópico que protege las piezas de trabajo,
    herramientas, etc., absorbiendo el impacto al final de la carrera de
    extensión, protegiendo su máquina, la propia mesa lineal y la pieza
    de trabajo.


Más información sobre nuestra serie MXQ-Z, aquí >>>>
       

   Características técnicas principales:

  • Disponible en: Ø6, Ø8, Ø12, Ø16, Ø20 y
    Ø25 mm.
  • Numerosas opciones de regulación de
    carrera: tope metálico con amortiguador de
    goma, amortiguador hidráulico y tope
    elástico.
  • Posibilidad de montaje en paralelo: se
    permite dejar un espacio de 3 mm o más.
  • Opciones funcionales: con mecanismo
    telescópico, con bloqueo en final de carrera
    y con conexionado axial.
  • Otras opciones: regulador centralizado,
    unidad de guía anti-corrosión, grasa para
    equipos de procesamiento de alimentos,
    grasa de PTFE, junta de goma fluorada,
    junta de EPDM.
  • Flexibilidad en el montaje de los detectores
    magnéticos: ranuras laterales, de tipo
    redondo (D-M9*) y de estado sólido con
    indicación en 2 colores (D-M9*W).

 
 
  Más innovaciones este mes
 
 

Válvula de 2/3 vías de accionamiento mecánico y manual. Nueva serie VM100/200

Compacta, sencilla y flexible
La nueva versión es una válvula ideal para confirmar la posición de las piezas mediante señales neumáticas, su uso como válvula manual para paneles de control neumático o aplicaciones de vacío. Sus ventajas principales son:

  • Larga vida útil y fiabilidad en estrictas condiciones de trabajo gracias a su sencillo
     diseño.
  • Requiere poco espacio de montaje debido a su tamaño compacto.
  • Aporta flexibilidad en el diseño de máquinas gracias a las diversas opciones de
     montaje y conexionado y a los actuadores disponibles.

Más información sobre nuestra nueva serie VM100/200 aquí >>>>

 

Cilindro de amarre, serie CK1-Z

Le proporciona el rendimiento que necesita:

  • Sus reguladores de caudal integrados le aportarán uniformidad, reducción de costes
    de mano de obra y ahorro de espacio.
  • Seleccionar la amortiguación neumática ajustable que necesita, en uno o ambos
    extremos.
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos resistentes a campos magnéticos en
    3 direcciones.
  • Conexionado neumático en 3 laterales.

Más información sobre nuestra serie CK1-Z aquí >>>>
   
  Soporte en el diseño de su máquina
 
Nueva versión on line disponible del configurador de válvulas SY. Contiene las mismas características que la versión descargable (v.2.0), pero totalmente on line, por lo que no es necesario descargarlo para comenzar a diseñar.

Con nuestro configurador de válvulas SY usted podrá:
  • Diseñar el bloque que satisfaga sus necesidades
    específicas.
  • Obtener las dimensiones y peso del bloque.
    - Descargar el bloque configurado en CAD.
    - Lista completa. Puede obtener el presupuesto
      facilitando el pedido.

Series que se incluyen:
- EX600, EX510, EX500, EX260, EX250, EX126, EX120,
  con buses de campo.
- Sub-D (IP67 / IP40), cable plano, cableado PC,
  conector circular, caja de conexiones o cable embutido.

Y si le surge cualquier duda, SMC está a su disposición para ayudarle.

Comience a diseñar con el configurador, on line, de válvulas SY.





Sus datos de contacto se han obtenido a través de nuestro sitio web de CADENAS, Catálogo Digital de SMC, por suscripción voluntaria a nuestra newsletter e-Matters. Toda esta información personal. forma parte de la base de datos propiedad del Centro de Marketing Europeo de SMC y su uso se ajusta a la legislación vigente.

SMC no comparte, alquila, vende, o de cualquier manera, muestra sus datos personales a terceras partes bajo ninguna circunstancia.

En cumplimiento con las directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse en cualquier momento a esta información de acuerdo con dicha ley, contactando con SMC en la dirección emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es