Se questo messaggio non viene visualizzato correttamente, vai alla versione on-line.
Marzo 2015
 
    

Perché sono larghi i pantaloncini da basket?

Gentile lettore,

Mentre stai leggendo questa newsletter, negli Stati Uniti si tiene uno degli eventi sportivi più grandi: la March Madness ("Follia di Marzo"). Nel corso di 3 settimane, 68 squadre della pallacanestro universitaria competono per vincere e diventare i migliori tra i migliori. Secondo il Business Insider: "l'evento è diventato la seconda vetrina sportiva più famosa per i pubblicitari dopo la NFL Playoffs e prima della NBA".

Se vogliamo entrare nel merito della pallacanestro d'eccellenza, è inevitabile finire a parlare di colui che è considerato, "per acclamazione, il giocatore di basket più grande di tutti i tempi" (sito web ufficiale della NBA). Michael Jordan. Jordan prese parte alla March Madness con l'Università del Nord Carolina dal 1981 al 1984. Durante le partite, era solito indossare dei pantaloncini corti che erano il capo di abbigliamento più popolare di quell'epoca e che lo sarebbero stati per le due generazioni successive. Difatti venivano indossati anche da altri due grandi come Larry Bird e Magic Johnson.

I pantaloncini di Jordan erano per lui di particolare importanza. Secondo la biografia ufficiale della NBA su Jordan, durante la sua scalata al successo, per sentirsi ancora vicino alla sua università, sotto i pantaloncini della NBA indossava quelli del Nord Carolina. Questa decisione, secondo il sito della NBA, ha avuto un interessante effetto collaterale: i pantaloncini corti dell'università di Michael Jordan non entravano sotto i pantaloncini corti dei Chicago Bulls. Per questo era costretto a indossare i pantaloncini larghi dei Bulls lunghi fino alle ginocchia. In questo modo ruppe gli schemi dei giocatori che l'avevano preceduto.

Le orme lasciate da "His Airness" nella pallacanestro vanno quindi oltre i 41.011 minuti, i 32.292 punti e gli innumerevoli momenti mozzafiato in cui letteralmente riusciva a volare verso il canestro. Lo stile personale di Michael Air Jordan era originale e unico cosi come le sue doti nella pallacanestro.

E facendo parte del settore della pneumatica, a marzo non possiamo presentarti altro che la migliore unità di traslazione pneumatica di tutti i tempi. Continua a leggere per scoprire perché è originale e unica. Benvenuti all'edizione di marzo di e-matters.

The European Marketing Centre
SMC Corporation

     
 
  Innovazione in evidenza
 

Serie MXQ-Z - Unità di traslazione pneumatica

Dalle numerose caratteristiche, semplicemente il meglio

     La caratteristica principale sta nel fatto che l'unità è dotata di una sola guida adatta per 4 corpi diversi. Tipo A, a doppi attacchi. Tipo B, a bassa spinta e alta rigidità. Tipo C, con attacchi su un singolo lato Tipo base, altezza intercambiabile con il modello precedente. Puoi scegliere l'unità di traslazione che meglio si adatta alle tue esigenze.

  La serie MXQ-Z è la migliore unità di traslazione pneumatica:

  • Dimensioni notevolmente ridotte (lunghezza, larghezza, altezza
    e peso)
rendendo questa serie ideale per applicazioni dinamiche.
  • Con la guida lineare centrale più larga, è garantita la massima
    precisione e rigidità.

  • Grazie al corpo compatto e all'altezza ridotta si eliminano
    oscillazioni e vibrazioni.

 • Flessione ridotta - Blocchetto di regolazione della corsa
    posizionato al centro
  • Eccezionale ciclo di vita.
  • Un sistema intelligente a buffer caricato a molla in grado di
    assorbire gli impatti protegge la tua macchina, la tavola e il pezzo.
    (Su richiesta)


Per tutte le serie MXQ-Z, fai clic qui>>>>
       

   Caratteristiche tecniche principali

  • Disponibile nei diametri: Ø6, Ø8, Ø12, Ø16,
    Ø20 e Ø25 mm.
  • Diversi modelli di blocchetto di
    regolazione corsa
: stopper in metallo con
    ammortizzo, deceleratore idraulico e
    paracolpi elastico.
  • Possibilità di montaggio ravvicinato con
    uno spazio di soli 3 mm.
  • Opzioni funzionali: con meccanismo a
    buffer, fine corsa e connessione assiale.
  • Altre opzioni (esecuzioni speciali): adattatore
    centralizzato, guida anticorrosione, grasso
    per macchinari per processi alimentari,
    grasso PTFE, tenuta EPDM o tenuta in
    gomma fluorurata.
  • Flessibilità sensore: è possibile montare i
    sensori rotondi nelle scanalature laterali
    (D-M9*) e i sensori allo stato solido con led
    bicolore. (D-M9*W)

 
 
  Altre innovazioni di questo mese
 
 

Nuova serie VM 100 / 200 - Valvola meccanica a 2/3 vie

Compatta, semplice e flessibile
L'ultima versione di una valvola ideale per confermare la posizione dei pezzi, utilizzabile come valvola manuale per pannelli di controllo pneumatici o anche per applicazioni con vuoto. I vantaggi principali offerti sono:

  • Ciclo di vita lungo senza inconvenienti grazie alla costruzione semplificata.
  • Poco spazio necessario per il montaggio grazie agli ingombri ridotti.
  • Flessibilità nella progettazione della macchina grazie alle numerose opzioni di
    montaggio.

Per tutte le nuove serie VM 100 / 200, fai clic qui >>>>

 

Serie CK1-Z - Cilindro di presa

Il livello di scorrevolezza di cui hai bisogno

  • Grazie ai regolatori di flusso integrati si assicura un'elevata scorrevolezza, si
    riducono i costi di manodopera
e si risparmia spazio.
  • Ordina il sistema di ammortizzo pneumatico più adatto per te - Ammortizzo
     pneumatico su una o due estremità e regolabile secondo le tue necessità.
  • Diverse opzioni per montaggio sensore resistente ai campi magnetici -
     Possibilità di montaggio su 3 lati, anche con barretta portasensore.
  • Connessioni disponibili a seconda delle tue necessità - Attacchi di
     connessione su 3 lati.

Per tutte le serie CK1-Z, fai clic qui >>>>
   
  Ti aiutiamo a progettare la tua macchina
 
Sul sito web di SMC è già disponibile l'ultima versione online di SY Configurator. Presenta le stesse caratteristiche della versione scaricabile (SY v.2.0) ma è completamente online e non è necessario scaricarlo per progettare la tua macchina.

Con il SY configuratorpotrai:
  • Progettare il manifold che soddisfa le tue
    particolari esigenze.
  • Calcolare dimensioni e peso del manifold.
   - Scaricare l'assieme completo in CAD.
   - Elenco completo dei pezzi - Richiedi il documento
     di preventivo per semplificare l'ordinazione.

Nella serie è compresa:
- Interfaccia seriale EX600, EX510, EX500, EX260,
   EX250, EX126, EX120.
- D-Sub (IP67/IP40), flat cable, cablaggio PC,
   connettore circolare, modulo terminale e cavo.

Gli esperti di SMC sono a tua disposizione per aiutarti e chiarire tutti i tuoi dubbi.

Inizia a progettare la tua macchina online con SY Configurator.





Le informazioni di contatto sono state raccolte nel sito web CADENAS, dalla pagina del Catalogo Digitale SMC e attraverso la vostra sottoscrizione alla e-Matters.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprieta del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso..

In conformita con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es