Si no visualiza correctamente el contenido de este email, haga clic aquí.
Facebook
Mayo 2015
 
    

"Liberté, Égalité, Fraternité" ... y el metro.

Estimado lector.

Durante la Revolución Francesa. mientras el pueblo se alzaba contra los privilegios del absolutismo, el feudalismo y las clases privilegiadas, la Academia Francesa de las Ciencias retomaba un viejo sueno: basar los sistemas de medida en un standard permanente. Muy francesamente, decidieron adoptar como unidad de longitud una diez millonésima de la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador, calculada sobre el meridiano que cruza París: el metro.

Para hacernos una idea de cuán necesario era, antes de la Revolución, Francia utilizaba 250.000 unidades de medida: por ejemplo, la tierra podía medirse por el tiempo que un hombre dedicaba a la cosecha de la misma. Por tanto, no hay discusión alguna acerca de su necesidad, tal vez sólo acerca de la temporización.

Así, mientras que el cadalso francés estaba repleto de visitantes, algunos de ellos notorios, como Luis XVI, María Antonieta o el propio Robespierre, dos astrónomos, Méchain y Delambre se esforzaban por medir rigurosamente la distancia entre Dunkerque y Barcelona en un viaje que les llevó 6 anos.

Por ley, el 7 de abril de 1795, la República adoptó el sistema métrico decimal; el metro sería la nueva vara de medir: libertad, igualdad, fraternidad. Pero esta definición era imprecisa y muy poco práctica. En 1983, en la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas, en París, el metro patrón fue derrocado y redefinido como ‘la distancia recorrida por la luz en el vacío durante 1/299.792.458 de segundo”.

Así que gracias a la Revolución Francesa y a pesar de Napoleón (quien lo prohibió por un tiempo), podemos presentar este mes nuestra última enfriadora, cumpliendo con las dimensiones de montaje estándar. Bienvenido a la edición de mayo de e-Matters.

The European Marketing Centre
SMC Corporation

     
 
  Innovación SMC
 

Controlador de temperatura tipo Peltier, montaje en rack de 19", serie HECR

Gran estabilidad de la temperatura

     Nuestro último refrigerador tipo Peltier ha sido concebido para satisfacer las demandas del mercado de un enfriador que cumpla con las dimensiones de montaje estándar al tiempo que proporciona una excelente estabilidad de temperatura.
La serie HECR, refrigeración por aire, está disponible en 2 tamanos , cada uno capaz de enfriar y calentar: 200 W & amp; 600W y 1 kW & amp; 2 kW respectivamente

  Por qué nuestra serie HECR

  • Por el ahorro de espacio y tiempo de instalación. Se puede
    montar junto con múltiples equipos en un rack.
  • Por optimizar la calidad de su proceso y maximizar el rendimiento
    de su máquina gracias a una gran estabilidad de temperatura.
  • Por su bajo nivel de ruido. Ideal para entornos de trabajo silenciosos.
  • Por mantenerle informado gracias a sus funciones de
    auto-diagnóstico (14 alarmas).


Para más información sobre la serie HECR, por favor haga clic aquí >>>>
       

   Principales características técnicas:

  • Se puede montar en un rack de 19 pulgadas.
  • Excelente estabilidad temperatura ± 0,01 a
    0,03 ° C.
  • Rango de temperatura de ajuste: de 10 a
    60 ° C
  • Bajo nivel de ruido: 49 dB para HECR002 y
    54 dB para HECR010.
  • 14 alarmas Varios tipos de códigos y las
    condiciones de alarma se pueden visualizar.
  • Sencillo operación en sólo 3 pasos.

 
 
  Más innovaciones este mes
 
 

Eyector de vacío de acero inoxidable, serie ZH-X267

Resistencia total a la corrosión

  • Larga vida útil , debido a su construcción de acero inoxidable (SCS13: equivalente
    al acero inoxidable 304).
  • Ideal para ambientes higiénicos gracias a sus materiales, ya que está libre de grasa.
  • Diámetros de boquilla: Ø 0,5, Ø 0,7 y Ø 1,0 mm.
  • Temperatura máxima: 260 ° C
  • Presión de vacío: -88 kPa y -48 kPa

Para más información sobre la serie ZH-X267, por favor haga clic aquí >>>>

 

Tubo múltiple, series TU, TUS & TUZ

Fácil identificación de vías mediante colores

  • 3 modelos diferentes a elegir: poliuretano resistente a la hidrólisis
    (Serie TU), poliuretano flexible (Serie TUS) y poliuretano resistente al
   
desgaste (Serie TUZ).
  • Tubería diámetro exterior: Ø 4 a Ø 12 mm (Serie TU de Ø 2 mm).
  • Longitud tubo: 1 a 100 m (Serie TUS hasta 20 m).
  • Número de tubos: 2 a 6 (rollo / carrete).
  • Hasta 8 colores: negro, blanco, rojo, azul, amarillo y verde, entre otros. (En la
    serie TUZ hasta 6).

Para más información sobre Tubos Múltiples, por favor haga clic aquí >>>>
   
  SMC cerca de usted
 
Laser World of Photonics

SMC - proveedor de soluciones industriales eficientes

Si está planeando visitar en junio "Laser World of Photonics", Feria Internacional para la Industria de láser y Fotónica, allí nos encontrará. Desde el 22 al 25 de junio, SMC estará presente mostrando sus desarrollos para las tecnologías ópticas.

Visítenos en pabellón B3, stand 350 , y verá con sus propios ojos el lanzamiento de este mes: nuestra serie HECR. O puede unirse a nuestro evento para clientes , que celebraremos el día 24 de junio a las 17:00 y acompanarnos tomándose una bebida fría y un aperitivo.

Además, el día 24, de 14:20-14:40 participaremos en el Foro que se celebrará en el Hall A3 con la presentación: "Control de Temperatura SMC. Siempre la temperatura precisa" (en alemán).








Sus datos de contacto se han obtenido a través de nuestro sitio web de CADENAS, Catálogo Digital de SMC, por suscripción voluntaria a nuestra newsletter e-Matters. Toda esta información personal. forma parte de la base de datos propiedad del Centro de Marketing Europeo de SMC y su uso se ajusta a la legislación vigente.

SMC no comparte, alquila, vende, o de cualquier manera, muestra sus datos personales a terceras partes bajo ninguna circunstancia.

En cumplimiento con las directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse en cualquier momento a esta información de acuerdo con dicha ley, contactando con SMC en la dirección emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es