Si ce message ne s'affiche pas correctement, veuillez consulter la version en-ligne.
Facebook Twitter
Mai 2015
 
    

Liberté, Égalité, Fraternité ... et mètre.

Cher Lecteur,

Pendant la révolution française, alors que la population se soulève contre l'absolutisme, la féodalité et les privilèges de classe, l'Académie Française des Sciences touchait du doigt un vieux rêve : définir une unité standard de longueur. Ils ont défini le mètre comme un dix-millionième de la distance depuis l'équateur au pôle Nord par un méridien passant par Paris.

Pour nous faire une idée de cette nécessité à cette époque, avant la révolution, la France utilisait 250 000 unités de mesure : par exemple, une terre pouvait se mesurer par le temps passé par un homme à la récolter. Il n'y a ainsi aucune discussion sur sa nécessité, peut-être juste sur le timing.

Cependant, tandis que les potences françaises accueillaient de nombreux visiteurs, certaines célébrités comme Louis XVI, Marie Antoinette ou Robespierre lui-même et les 2 astronomes, Méchain et Delambre furent envoyés en expédition pendant 6 ans. Leur objectif était de mesurer le méridien depuis Dunkerque jusqu'à Barcelone.

En avril 1795, après un travail laborieux et quelques manipulations de données créditées par Méchain, le système métrique fût adopté et sa longueur convenue fût littéralement taillée dans une barre de fer. Mais, sa définition était imprécise et peu pratique. En 1983, le mètre fût définitivement guillotiné par la Conférence de Genève sur les poids et les mesures, qui l'a finalement défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1/299 792 458 de secondes.

Ainsi, grâce à la révolution française et malgré Napoléon (qui bannit le mètre pendant un temps), nous pouvons vous présenter ce mois-ci notre dernier refroidisseur, conforme aux dimensions de montage standard. Bienvenue dans l'édition de Mai d'e-Matters.

The European Marketing Centre
SMC Corporation

     
 
  Innovation
 

Série HECR - Thermo-chiller / Effet Peltier / Montage sur bâti

Grande stabilité de température pour un montage standard

     Notre dernier refroidisseur à effet Peltier a été conçu afin de répondre à la demande du marché pour un refroidisseur conforme aux dimensions de montage standard et offrant une grande stabilité de température.
La série HECR à refroidissement d'air est disponible en 2 tailles, chacune avec la capacité de refroidissement et de chauffage : 200 W & 600W et 1 kW & 2kW respectivement.

  Comment la série HECR peut améliorer votre quotidien.

  • En vous offrant un gain de place et un temps d'installation réduit :
    vous pouvez monter plusieurs unités d'équipement sur un bâti.
  • En optimisant la qualité de votre procédé et en maximisant la
    performance de votre machine grâce à une grande stabilité de
    température.
  • En réduisant le bruit : idéal pour des environnements de travail
    silencieux.
  • En vous gardant informé grâce à ses fonctions d'autodiagnostic
    (14 alarmes).


Pour tout savoir sur la série HECR, cliquez ici >>>>
       

   Principales caractéristiques techniques :

  • Montage possible sur un bâti de 19 pouces.
  • Excellente stabilité de température ± 0.01
     à 0.03 °C.
  • Plage de température réglée 10 à 60 °C
  • Faible niveau sonore : 49 dB pour le
     HECR002 et 54 dB pour le HECR010.
  • 14 alarmes : plusieurs types de codes et
     de conditions d'alarme peuvent être affichés.
  • Fonctionnement simple en seulement trois
     étapes.

 
 
  Encore plus d'innovations ce mois-ci 
 
 

Série ZH-X267 - Générateur de vide en acier inox

Résistance complète à la corrosion

  • Grande durabilité grâce à sa conception en acier inox (SCS13: équivalent acier
    inox 304) et sans nécessité de téflonnage.
  • Idéal dans des environnements humides grâce à ses matériaux et dans des
    environnements hygiéniques grâce à l'absence de graisse.
  • Diamètre de buse : Ø 0.5, Ø 0.7 et o 1.0 mm.
  • Température d’utilisation max : 260 °C
  • Pression du vide : -88 kPa et -48 kPa

Pour tout savoir sur la série ZH-X267, cliquez ici >>>>

 

Séries TU, TUS & TUZ - Tubes plats

Lignes multiples, couleurs multiples, identification facile

  • 3 différents modèles à choisir : Polyuréthane (Série TU), polyuréthane souple
   
(Série TUS) et polyuréthane résistant à l'usure (Série TUZ).
  • Diam. ext. du tube : Ø 4 à Ø 12 mm (Série TU à partir de Ø 2 mm).
  • Longueur de tube : 1 à 100 m (Série TUS jusqu'à 20 m).
  • Nombre de tubes : 2 à 6.
  • Jusqu'à 8 couleurs : noir, blanc, rouge, jaune, vert, etc. (Série TUZ jusqu'à 6).

Pour tout savoir sur les tubes plats, cliquez ici >>>>
   
  SMC est près de vous
 
Laser World of Photonics

SMC - Votre partenaire vers des solutions industrielles efficaces

Si vous visitez le salon Laser World of Photonics ce mois de juin, le salon international de l'industrie du laser et des photoniques, vous pourrez nous y trouver. Du 22 au 25 juin, SMC sera parmi les plus de 1000 exposants montrant leur soutien aux technologies optiques.

Si vous passez nous voir au hall B3, stand 350, vous pourrez découvrir de vos propres yeux la nouveauté de ce mois-ci : le HECR. Vous pouvez également nous rejoindre lors de notre soirée d'accueil qui se tiendra le 24 juin à partir de 17h00, et vous rafraîchir d'une boisson, d'une collation et de notre compagnie.

Également, le 24, de 14:20 à 14:40, nous participerons au forum ouvert au hall A3 avec notre présentation : « Contrôle de la température par SMC - en cas de chaleur ou de fraîcheur, précisez toujours tempéré » (en allemand).







Vos informations proviennent du site CADENAS, la page du catalogue électronique SMC ou par une inscription a la newsletter e-matters.

Vos coordonnées font partie de la base de données marketing européenne SMC. Nous garantissons leur utilisation dans les limites légales.

SMC s´engage à ne jamais partager, louer, vendre ou diffuser vos coordonnées à des tiers, quel que soit le motif.

Conformément à la Directive 95/46/CE du Parlement européen, vous avez à tout moment le droit d´exercer vos droits d´accès, de rectification, d´annulation ou d´opposition définis dans la loi suscitée en prenant contact avec SMC à l´adresse suivante emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es