Se questo messaggio non viene visualizzato correttamente, vai alla versione on-line.
Maggio 2015
 
    

Liberté, Égalité, Fraternité ... e il metro.

Gentile lettore,

durante la rivoluzione francese, mentre la folla insorgeva contro l'assolutismo, il feudalesimo e i privilegi della casta, l'Accademia delle scienze francese perseguiva un vecchio sogno: definire un'unità di lunghezza standard. Il metro venne cosi definito come la decimilionesima parte della distanza tra l'equatore e il Polo Nord lungo un meridiano attraverso Parigi.

Per avere un'idea di quanto questa definizione fosse necessaria, prima della Rivoluzione, la Francia usava 250.000 unità di misura: ad esempio, la terra poteva essere misurata dal tempo trascorso da un uomo per portarne a termine il raccolto. La necessità di questa definizione è quindi indiscutibile. Ma forse solo il tempismo in cui è stata concepita può essere oggetto di discussione.

Tuttavia, mentre i patiboli francesi erano pieni di visitatori, alcuni di loro famigerati come Luigi XVI, Maria Antonietta o lo stesso Robespierre, 2 astronomi, Méchain e Delambre, intrapresero un viaggio che sarebbe durato 6 anni. Il loro obiettivo era quello di misurare il meridiano da Dunkerque a Barcellona.

Nell'aprile del 1795, grazie al loro duro lavoro e qualche manipolazione dei dati attribuiti a Méchain, venne adottato il sistema metrico e la lunghezza venne letteralmente incisa su una barra di ferro. Ma questa definizione era inaccurata e poco pratica, e nel 1983 venne "ghigliottinata" dalla Conferenza di Ginevra di Pesi e Misure, che defini il metro come la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un intervallo di tempo pari a 1/299 792 458 di secondo.

Quindi grazie alla rivoluzione francese e nonostante Napoleone (che bandi questa definizione per qualche tempo), questo mese ti possiamo presentare il nostro ultimo refrigeratore conforme alle dimensioni di montaggio standard. Benvenuti all'edizione di maggio di e-Matters.

The European Marketing Centre
SMC Corporation

     
 
  Innovazione in evidenza
 

Serie HECR - Thermo-chiller / Tipo Peltier / Tipo con montaggio su rack

Eccellente stabilità della temperatura per montaggio standard

     Il nostro nuovo thermo-con tipo Peltier è stato ideato per soddisfare le richieste di controllori di temperatura conformi alle dimensioni di montaggio standard, in grado di offrire allo stesso tempo una eccellente stabilità della temperatura.
La serie con raffreddamento ad aria HECR è disponibile in 2 taglie, ciascuna con possibilità di raffreddamento e riscaldamento: 200 W e 600W; 1 kW e 2kW rispettivamente.

  Come la serie HECR migliorerà le cose.

  • Grazie al risparmio di spazio e tempi di installazione - puoi
    montare diverse unità su un rack.
  • Con l'ottimizzazione della qualità del processo e la
    massimizzazione delle prestazioni della macchina, offrendo
    eccellente stabilità della temperatura.
  • Con la riduzione del rumore - ideale per ambienti di lavoro
    silenziosi.
  • Mantenendoti sempre informato grazie alle sue funzioni di
    auto-diagnosi (14 allarmi).


Per tutte le informazioni della serie HECR, fai clic qui >>>>
       

   Caratteristiche tecniche principali:

  • Installabile su rack da 19 pollici.
  • Eccellente stabilità della temperatura ±
    0.01 a 0.03 °C.
  • Campo regolazione della temperatura:
    10 a 60 °C.
  • Bassa rumorosità: 49 dB per HECR002
    e 54 dB per HECR010.
  • 14 allarmi: è possibile visualizzare diversi
    tipi di codici di allarme e condizioni.
  • Funzionamento semplificato con soli 3
    passi.

 
 
  Altre innovazioni di questo mese
 
 

Eiettore in acciaio inox ZH-X267

Completamente resistente alla corrosione

  • Eccellente vita operativa grazie alla costruzione completamente in acciaio
    (SCS13: equivalente a acciaio inox 304) e al fatto che il materiale di tenuta non è richiesto.
  • Ideale per ambienti umidi grazie ai suoi materiali, e per ambienti sterili grazie
    all'assenza di grasso.
  • Diametri ugello: Ř 0.5, Ř 0.7 e o 1.0 mm.
  • Temperatura d'esercizio massima: 260 °C
  • Livello di vuoto: -88 kPa e -48 kPa

Per tutte le informazioni sulle serie ZH-X267, fai clic qui >>>>

 

Serie TU, TUS e TUZ - Tubi piatti

Tubi multipli, multicolore, con facile identificazione

  • 3 diversi modelli tra cui scegliere: Poliuretano (serie TU), poliuretano morbido
    (serie TUS) e poliuretano antiusura (serie TUZ).
  • Diam. est. tubi: Ø 4 a Ø 12 mm (serie TU da Ø 2 mm).
  • Lunghezza tubi: 1 a 100 m (serie TUS fino a 20 m).
  • Numero di tubi: da 2 a 6.
  • Fino a 8 colori disponibili: nero, bianco, rosso, blu, giallo e verde tra gli altri.
    (Serie TUZ fino a 6).

Per tutte le informazioni sui tubi piatti, fai clic qui >>>>
   
  SMC è vicino a te
 
Laser World of Photonics

SMC - Il tuo partner per soluzioni industriali efficienti

A giugno ci potrai trovare al Laser World of Photonics, la fiera internazionale del settore dei laser e della fotonica. Dal 22 al 25 giugno, SMC sarà uno degli oltre 1.000 espositori che mostrerà il suo impegno nel settore delle tecnologie ottiche.

Vieni a trovarci al padiglione B3, stand 350, e potrai vedere con i tuoi occhi il prodotto lanciato di questo mese: HECR. Oppure puoi partecipare al nostro ricevimento che si terrà il 24 giugno dalle ore 17:00 per farti una chiacchierata con noi e berti un drink.

Inoltre il 24 giugno dalle ore 14:20 alle ore 14:40 parteciperemo all'Open Forum al padiglione A3 con la presentazione: "La regolazione della temperatura di SMC - caldo o freddo, sempre precisa" (in lingua tedesca).








Le informazioni di contatto sono state raccolte nel sito web CADENAS, dalla pagina del Catalogo Digitale SMC e attraverso la vostra sottoscrizione alla e-Matters.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprieta del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso..

In conformita con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es