Si no visualiza correctamente el contenido de este email, haga clic aquí.
Facebook
Junio 2015
 
    

Canta, ¡oh, musa!

Estimado lector;
Estamos todos de acuerdo en que el momento de crear siempre nos genera una situación de presión. Tanto si nos enfrentamos a un escrito, como al diseño de una máquina o a una nueva distribución del jardín, los espacios en blanco han de rellenarse al igual que los espacios en blanco de nuestro cerebro. Es en esos momentos cuando necesitamos inspiración, pero ésta parece que no llega. En la antigua Grecia, creían que la inspiración provenía de las musas, que armadas con una rama de laurel, cantaban con sus "maravillosas voces" versos llenos del conocimiento del pasado y del futuro, provocando así que el vacío de la mente se viera inundado de innumerables ideas creativas.

La inspiración ha evolucionado a través de los años, desde aquéllos momentos de éxtasis a los actuales, mucho más mundanos. Así, pintores famosos como Picasso y Dalí encontraron la suya a través de sus mujeres. Truman Capote la recibió de sus cigarrillos y del café, y contrariamente a lo que dicen las malas lenguas, Lennon se inspiró para "Lucy in the Sky with Diamonds" en uno de los compañeros de escuela de su hijo Julian Lennon. Chris Martin, cantante de Coldplay, tuvo la inspiración para "Clocks" en una noche de insomnio.


El último lugar de la lista vamos a otorgárselo a F. Scott Fitzgerald que, como se afirma en una de sus últimas biografías, recibió la inspiración del diario de su esposa Zelda. Supuestamente copió párrafos enteros en sus novelas.


Así que, si usted está en uno de esos momentos de alta presión puede buscar su inspiración en cualquiera de los métodos anteriores. Y si es su aplicación la que está bajo alta presión, puede confiar en nuestro último regulador electroneumático para el control preciso de aplicaciones de alta presión.


Demos juntos la bienvenida al verano.
Equipo Marketing Europeo

     
 
  Innovación SMC
 

Transductor electroneumático de alta presión, serie ITVH. Presión máxima de alimentación, 3.0 MPa

Control preciso para aplicaciones de alta presión

     La serie ITVH ha sido diseñada para cualquier aplicación donde se requiere control preciso y continuo de la presión del aire respecto a las señales eléctricas. Se ha desarrollado para responder a la demanda de soplado de aire o para presurización de depósitos, en aplicaciones como accionamiento, sellado o detección de fugas.

  Por qué nuestra serie ITVH:

  • Porque proporciona alta precisión a alta presión.
  • Porque le permite ahorrar costes, gracias a su bajo consumo
    energético.
  • Por proporcionar ahorro de espacio, al ser compacto y ligero.


Más información sobre nuestra serie ITVH, aquí >>>>
       

   Principales características técnicas:

  • Presión máxima de alimentación de 3.0 MPa.
  • Rango de presión de regulación de 0.2 a
    2.0 Mpa.
  • Grasa fluorada para todas las piezas en
    contacto con el fluido.
  • Bajo consumo de potencia, con un máximo
    de 3 W.
  • Estabilidad de presión de ± 1% fondo de
    escala o menos.
  • Caudal máximo 3000 l/min (ANR).
  • Compacto y ligero: 122 cm de alto x 62 cm
    de ancho x 52 cm de largo y
    aproximadamente 630 g.



  Más innovaciones este mes
 

   

Baño termoeléctrico tipo Peltier, serie INR-244

Estabilidad de la temperatura que garantiza la calidad de su proceso

  • Adecuado para:control de temperatura del horno de difusión, control de temperatura de la muestra y del reactivo o control de la temperatura indirecta de productos químicos y líquidos con alta viscosidad.
  • Estabilidad de temperatura - ± 0,03 °C.
  • Fácil funcionamiento y reducido trabajo de
    mantenimiento
, gracias a la ausencia de refrigerante.
  • Dos métodos de radiación disponibles: radiación

    por aire y por agua.
  • Capacidad del depósito: hasta 39 L.

 

Más información sobre nuestra serie INR-244, aquí >>>>
 
   

Regulador de caudal metálico con conexión instantánea, serie AS-X737

Control de velocidad en entornos con proyecciones de soldadura

  • Alta resistencia ambiental gracias a su exterior metálico.
  • Cubierta transparente de protección contra proyecciones.
  • Tamaños de conexión:R 1/8, R ¼ y R 3/8.
  • Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 6, Ø 8 y Ø 10.
  • Temperatura ambiente y de fluido: -5 a 60 °C.

Más información sobre nuestra serie AS-X737, aquí >>>>



Sus datos de contacto se han obtenido a través de nuestro sitio web de CADENAS, Catálogo Digital de SMC, por suscripción voluntaria a nuestra newsletter e-Matters. Toda esta información personal. forma parte de la base de datos propiedad del Centro de Marketing Europeo de SMC y su uso se ajusta a la legislación vigente.

SMC no comparte, alquila, vende, o de cualquier manera, muestra sus datos personales a terceras partes bajo ninguna circunstancia.

En cumplimiento con las directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse en cualquier momento a esta información de acuerdo con dicha ley, contactando con SMC en la dirección emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es