Si ce message ne s'affiche pas correctement, veuillez consulter la version en-ligne
Facebook Twitter
Juin 2015
 
    

Oh, la muse chante en moi !

Cher Lecteur,
La création peut être un moment de pression intense. Peu importe que cela concerne l'écriture, la conception d'une machine ou la nouvelle disposition de votre jardin. Ce vide doit être comblé, il reflète le vide de votre esprit. Ces moments lorsque vous avez besoin d'inspiration, et qu'elle ne vient pas. Dans la Grèce Antique, l'inspiration était supposée provenir des muses. Armées d'une branche de laurier, leurs « voix merveilleuses » chantant leurs versets remplis de connaissances du passé et de l'avenir, ont permis aux esprits les plus vides d'être inondés d'idées innombrables et totalement créatives.

L'inspiration a cependant évolué au cours des années, de ces moments presque extatiques à des sources plus banales d'inspiration. De célèbres peintres comme Picasso et Dali ont trouvé là leur grâce à leurs femmes. Truman Capote l'a tirée de ses cigarettes et du café; ainsi, un café s'est changé en thé qui s'est lui-même transformé en martini, à mesure que la journée avançait. Contrairement à ce que les mauvaises langues disent, Lennon a tiré l'inspiration pour « Lucy in the Sky with Diamonds » de l'une des camarades d'école de son fils, Lucy O'Donnell. Chris Martin, le chanteur de Coldplay, a eu l'inspiration pour Clocks lors d'une nuit d'insomnie.


La dernière place dans la liste sera accordée à F Scott Fitzgerald qui, cela a été affirmé, a tiré son inspiration du journal intime de sa femme. Il aurait copié des paragraphes entiers dans ses romans. Mettons cela dans la même catégorie que le sous-entendu relatif au LSD dans la chanson des Beatles.


Donc, si vous êtes dans un de ces moments de pression intense, essayez juste une des méthodes d'inspiration ci-dessus. Et si c'est votre application qui est sous haute pression, vous pouvez compter sur le tout dernier régulateur électropneumatique pour obtenir un contrôle précis des applications haute pression.


Accueillons l'été ensemble
L'équipe EMC

     
 
  Innovation
 

Série ITVH - Régulateur électropneumatique avec une pression d'alimentation maximum de 3.0 MPa

Un contrôle précis des applications sous haute pression

     La série ITVH a été conçue pour les applications nécessitant un contrôle précis et immédiat de la pression d'air, proportionnel aux signaux électriques. Elle a été lancée afin de répondre aux applications de soufflage et de maîtrise de l'air, telles que les tests de pilotage, d'étanchéité ou des fuites.

  Comment la série ITVH peut améliorer votre quotidien.

  • En fournissant une précision élevée à haute pression
  • En réduisant vos coûts, grâce à sa faible consommation d'énergie
  • En offrant un encombrement réduit, car elle est très compacte et
     légère


Pour toute information sur la série ITVH, cliquez ici >>>>
       

   Principales caractéristiques techniques:

  • Pression d'alimentation max. 3.0 Mpa.
  • Plage de la pression de réglage 0.2 à 2.0 Mpa.
  • La graisse fluorée est utilisée pour toute
    pièce en contact avec le fluide.
  • Faible consommation électrique - 3 W max.
  • Stabilité de la pression de ± 1% E.M max.
  • Débit maximum de 3000 l/min (ANR)
  • Compact et léger  : 122 de hauteur x 62 de
    largeur x 52 de longueur et environ 630 g



  Encore plus d'innovations ce mois-ci
 

   

Série INR-244 - Bain thermoélectrique à effet Peltier

Stabilité de la température qui garantit votre qualité de procédé

  • Convient pour : le contrôle thermique de la chaudière
     de diffusion, des échantillons et des réactifs ou le
     contrôle thermique indirect des produits chimiques et
     des liquides à viscosité élevée
  • Stabilité de la température - ± 0,03 °C
  • Elle offre un fonctionnement aisé et réduit les
     travaux d'entretien
en raison du manque de réfrigérant
  • Deux modes de refroidissement disponibles -
     refroidissement à air et à eau.
  • Capacité du réservoir de 39 L max

 

Pour toute information sur la série INR-244, cliquez ici >>>>
 
   

Série AS-X737 - Régleur de débit à raccord instantané

Vitesse de contrôle dans les applications de soudage

  • Haute résistance environnementale grâce à ses
     parties externes en laiton
  • Le soufflet de protection transparent peut également
     être utilisé pour éviter l'adhérence ou l'entrée de particules
     indésirables
  • Tailles d'orifice : R 1/8, R 1/4 & R 3/8
  • Diam. ext. du tube compatible : Ø6, Ø8 & Ø10
  • Température d'utilisation : -5 à 60 °C

Pour toute information sur la série AS-X737, cliquez ici >>>>



Vos informations proviennent du site CADENAS, la page du catalogue électronique SMC ou par une inscription a la newsletter e-matters.

Vos coordonnées font partie de la base de données marketing européenne SMC. Nous garantissons leur utilisation dans les limites légales.

SMC s´engage à ne jamais partager, louer, vendre ou diffuser vos coordonnées à des tiers, quel que soit le motif.

Conformément à la Directive 95/46/CE du Parlement européen, vous avez à tout moment le droit d´exercer vos droits d´accès, de rectification, d´annulation ou d´opposition définis dans la loi suscitée en prenant contact avec SMC à l´adresse suivante emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es