Se questo messaggio non viene visualizzato correttamente, vai alla versione on-line.
Giugno 2015
 
    

Cantami o musa!

Gentile lettore,
La fase della creazione può rappresentare un momento di forte pressione. Non importa che si tratti di scrivere, progettare una macchina o arredare il giardino. Quel vuoto che deve essere colmato e che rispecchia il vuoto della mente. Quei momenti in cui hai bisogno di un'ispirazione ma questa non arriva. Nell'Antica Grecia, si credeva che l'ispirazione arrivasse dalle muse. Armate di un ramo d'alloro, le loro "voci incantatrici", che cantavano versi in cui si racchiudeva tutto il sapere passato e futuro, inondavano persino le menti più vuote con innumerevoli idee creative.

L'ispirazione si è però evoluta con gli anni: da quei momenti quasi estatici siamo passati a fonti di ispirazione più terrene. Famosi pittori come Picasso e Dalí trovarono la loro fonte di ispirazione nelle donne. Truman Capote la trovò grazie alle sigarette e al caffè; beh, un caffè che diventava un tè che a sua volta diventata un Martini col passare delle ore. John Lennon, diversamente da quello si dice, trovò l'ispirazione per "Lucy in the Sky with Diamonds" in una delle compagne di scuola di suo figlio, Lucy O’Donnell. Chris Martin, il cantante dei Coldplay, trovò l'ispirazione per Clocks dopo una notte di insonnia.


Ma l'ultimo posto nella lista va assegnato a Francis Scott Fitzgerald il quale, come venne dichiarato, trovò l'ispirazione grazie al diario di sua moglie; da quel che si dice, copiò paragrafi interi nei suoi romanzi. Mettiamo in questa stessa categoria anche il possibile riferimento all'LSD nella canzone dei Beatles.


Se ti trovi anche tu in uno dei quei momenti di forte pressione, allora prova uno dei metodi sopra indicati. E se è la tua applicazione ad essere sotto pressione, puoi contare sul nuovo regolatore elettropneumatico per il controllo preciso delle applicazioni ad alta pressione.


Diamo il benvenuto all'estate
Il team EMC

     
 
  Innovazione in evidenza
 

Serie ITVH - Regolatore elettropneumatico con pressione di alimentazione massima 3.0 Mpa

Controllo preciso delle applicazioni ad alta pressione

     La serie ITVH è stata progettata per essere utilizzata in tutte le applicazioni che richiedono un controllo preciso e continuo della pressione pneumatica proporzionale al segnale elettrico. È stata lanciata per rispondere alle richieste avanzate nelle applicazioni di contenimento o soffiaggio dell'aria come ad esempio le prove di perdita, tenuta e trasmissione.

  Come la serie ITVH migliorerà le cose:

  • Offrendoti alta precisione ad alta pressione
  • Riducendo i costi, grazie al basso assorbimento
  • Assicurando ingombri ridotti grazie alla sua compattezza e
    leggerezza


Per tutte le informazioni della serie ITVH, fai clic qui >>>>
       

   Caratteristiche tecniche principali:

  • Pressione di alimentazione massima
    3.0 Mpa
  • Campo pressione di regolazione da 0.2 a
    2.0 Mpa
  • Grasso fluorurato usato per le parti a
    contatto con i fluidi
  • Basso assorbimento - massimo 3 W
  • Stabilità della pressione di ± 1% F.S. max.
  • Portata massima 3000 l/min (ANR)
  • Compatta e leggera: altezza 122 x larghezza
    62 x lunghezza 52, e circa 630 g



  Altre innovazioni di questo mese
 

   

Serie INR-244 - Bagno termoelettrico tipo effetto Peltier

Stabilità della temperatura sinonimo di alto livello di qualità

  • Adatta per: forno di diffusione con controllo della
     temperatura di campioni e reagenti o controllo indiretto
     della temperatura di sostanze chimiche e liquidi ad alta
     viscosità
  • Stabilità della temperatura - ±0.03 °C
  • Funzionamento facilitato e manutenzione ridotta
     grazie alla mancanza di refrigerante
  • Due metodi di raffreddamento disponibili - ad aria e
     ad acqua
  • Capacità serbatoio fino a 39 L

 

Per tutte le informazioni della serie INR-244, fai clic qui >>>>
 
   

Serie AS-X737 - Regolatore di flusso in metallo con raccordo istantaneo

Velocità di regolazione nelle applicazioni di saldatura

  • Elevata resistenza alle condizioni ambientali grazie all'esterno in metallo
  • Cappuccio di protezione trasparente utile anche per evitare l'adesione o l'ingresso di corpi estranei
  • Attacchi: R 1/8, R ¼ e R 3/8
  • Diam. est. tubo applicabile: Ø6, Ø8 e Ø10
  • Temperatura d'esercizio: -5 a 60 °C

Per tutte le informazioni della serie AS-X737, fai clic qui >>>>



Le informazioni di contatto sono state raccolte nel sito web CADENAS, dalla pagina del Catalogo Digitale SMC e attraverso la vostra sottoscrizione alla e-Matters.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprieta del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso..

In conformita con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es